Inserisci la tua posizione e lingua priorizzare le informazioni locali. Continua
AS 125 giunto strutturale di dilatazione per pavimenti
CPR GIUNTI

AS 125 giunto strutturale di dilatazione per pavimenti

Giunto strutturale di dilatazione per pavimenti con ogni tipo di finitura superficiale.

Larghezza giunto fino a 105 mm.

I profili in alluminio sono dotati di basi di supporto multi-foro (diametro foro 10 mm). Lunghezza barre standard 3 ml.

La guarnizione flessibile ed intercambiabile è prodotta in EPDM (dutral) che garantisce la dilatazione e contrazione del giunto (resistente alla corrosione atmosferica ed agli sbalzi termici da -35°C a +130°C)

Colore guarnizione: nero e grigio

Il montaggio del giunto strutturale si effettua utilizzando n.7 tasselli di fissaggio ogni metro lineare, alternati sulle ali del profilo.

Voce di capitolato
  • Giunto strutturale di dilatazione AS 125/.. in allumino per giunti fino a 105 mm di larghezza con inserto in EPDM di colore nero o grigio.

    Movimento totale del giunto 20 (± 10) mm

    Capacità di carico

    Adatto a sopportare carichi di autovetture fino a 6,9 kN e autocarri di peso complessivo fino a 30 kN con carico massimo su ruota pneumatica di 9,8 kN.

    Altezze di montaggio disponibili: 18, 35, 50, 80 mm

    Diverse altezza fornibili su richiesta

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoAS-125
  • Famiglia di prodottoCPR FLOOR
  • Gruppo di famigliaExpansion joints for floors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioGomma
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi di giunzione
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_27_11
  • Descrizione Uniclass 2015Chloroprene and aluminium expansion joints
  • Numero OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titolo OmniClassExpansion and Contraction Joints

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America
Albania
Afghanistan
Anguilla
Algeria
Argentina
Andorra
Arabia Saudita
Antigua e Barbuda
Angola
Bolivia
Austria
Bahrein
Aruba
Benin
Brasile
Belgio
Emirati Arabi Uniti
Bahamas
Botswana
Cile
Bielorussia
Giordania
Barbados
Burkina Faso
Colombia
Bosnia ed Erzegovina
Iran
Belize
Burundi
Ecuador
Bulgaria
Iraq
Bermuda
Camerun
Guiana Francese
Cipro
Israele
Canada
Capo Verde
Guyana
Città del Vaticano
Kuwait
Costa Rica
Ciad
Isole Falkland (Malvine)
Croazia
Libano
Cuba
Comore
Paraguay
Danimarca
Oman
Curaçao
Congo
Perù
Estonia
Palestina
Dominica
Costa d'Avorio
Suriname
Finlandia
Qatar
El Salvador
Egitto
Uruguay
Francia
Siria
Giamaica
Eritrea
Venezuela
Germania
Turchia
Grenada
eSwatini
Gibilterra
Yemen
Groenlandia
Etiopia
Grecia
Guadalupa
Gabon
Guernsey
Guatemala
Gambia
Irlanda
Haiti
Ghana
Islanda
Honduras
Gibuti
Isola di Man
Isole BES
Guinea
Isole Åland
Isole Cayman
Guinea Equatoriale
Isole Faroe
Isole Turks e Caicos
Guinea-Bissau
Italia
Isole Vergini Americane
Kenya
Jersey
Isole Vergini britanniche
Lesotho
Lettonia
Martinica
Liberia
Liechtenstein
Messico
Libia
Lituania
Montserrat
Madagascar
Lussemburgo
Nicaragua
Malawi
Macedonia del Nord
Panamá
Mali
Malta
Porto Rico
Marocco
Moldavia
Repubblica Dominicana
Mauritania
Monaco
Saint Kitts e Nevis
Mauritius
Montenegro
Saint Martin
Mayotte
Norvegia
Saint Vincent e Grenadine
Mozambico
Paesi Bassi
Saint-Barthélemy
Namibia
Polonia
Saint-Pierre e Miquelon
Niger
Portogallo
Santa Lucia
Nigeria
Regno Unito
Sint Maarten
Repubblica Centrafricana
Repubblica Ceca
Stati Uniti
Repubblica Democratica del Congo
Romania
Trinidad e Tobago
Riunione
Russia
Ruanda
San Marino
Sahara Occidentale
Serbia
Sant'Elena
Slovacchia
São Tomé e Príncipe
Slovenia
Senegal
Spagna
Seychelles
Svalbard e Jan Mayen
Sierra Leone
Svezia
Somalia
Svizzera
Sudafrica
Ucraina
Sudan
Ungheria
Sudan del Sud
Tanzania
Togo
Tunisia
Uganda
Zambia
Zimbabwe