Pubblica i tuoi prodotti
B1- 108 Giunto strutturale di dilatazione
CPR GIUNTI

B1- 108 Giunto strutturale di dilatazione

Giunto strutturale di dilatazione per pavimenti con ogni tipo di finitura superficiale.

Larghezza giunto fino a 90 mm.

I profili in alluminio sono dotati di basi di supporto multi-foro (diametro foro 10 mm). Lunghezza barre standard 3 ml.

La guarnizione flessibile ed intercambiabile è prodotta in EPDM (dutral) che garantisce la dilatazione e contrazione del giunto (resistente alla corrosione atmosferica ed agli sbalzi termici da -35°C a +130°C)

Colore guarnizione: nero 

Il montaggio del giunto strutturale si effettua utilizzando n.7 tasselli di fissaggio ogni metro lineare, alternati sulle ali del profilo.

Voce di capitolato
  • Giunto strutturale di dilatazione B1 108/.. in allumino per giunti fino a 90 mm di larghezza con inserto in EPDM di colore nero.

    Movimento totale del giunto 28 (± 14) mm

    Capacità di carico

    Adatto a sopportare carichi di autovetture e autocarri di peso complessivo fino a 35 kN con carico massimo su ruota pneumatica di 11 kN.

    Altezze di montaggio disponibili: 35, 50 mm

    Diverse altezza fornibili su richiesta

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoB1-108
  • Famiglia di prodottoCPR FLOOR
  • Gruppo di famigliaExpansion joints for floors
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-09-07
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioGomma
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi di giunzione
  • Codice Uniclass 2015Pr_35_90_27_11
  • Descrizione Uniclass 2015Chloroprene and aluminium expansion joints
  • Numero OmniClass23-13 31 21 19 11
  • Titolo OmniClassExpansion and Contraction Joints

Disponibilità Regionale

Europa Asia Nord America Africa Sud America