Pubblica i tuoi prodotti
Work platform: ALIMAK MC650
Work platform: ALIMAK MC650
    Cramo

    Work platform: ALIMAK MC650

    2.7 su 5 stelle2.7(7 recensioni)

    WORK PLATFORM <4000KG, Single mast A-drive

    The Alimak MC 650 is Alimak’s largest and most powerful mast climbing work platform. Engineered for efficiency, the MC 650 offers a high-quality vertical access solution for heavy applications with length from 4,4 m to 19,4 m and payload capacities of 2,230 kg to 3,630 kg.

    Voce di capitolato
    • Specification.

      Deployment length - 4,9 M (Basic section)
      Deployment width - 4 M (Basic section)
      Cabin length - 4400 MM (Basic section)
      Cabin width - 1500 MM (Basic section)
      Max Lifting capacity - 3630 KG (Basic section)
      Max height - 100 M (With mast anchored)

      Specifiche tecniche
      • Rif. UnicoALIMAKMC650
      • Famiglia di prodottoBuidling Hoists
      • Gruppo di famigliaWork platform
      • TipoOggetto (oggetto singolo)
      • Data di pubblicazione2022-02-02
      • Numero di versione1
      Classificazioni
      • Categoria BIMobjectEdilizia - Cantieri
      • Clasificazione IFCOggetto

      Disponibilità Regionale

      Europa