Pubblica i tuoi prodotti
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 9-32 DOL
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 9-32 DOL

CONSTRUCTION HOIST WITH RACK ≤1200KG

Voce di capitolato
    • LENGTH: 3780 MM
    • WIDTH: 2390 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 900 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 250 M
    • CABIN LENGHT: 3200 MM
    • CABIN WIDTH: 1400 MM
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoALIMAKSCANDO450932DOL
  • Famiglia di prodottoBuidling Hoists
  • Gruppo di famigliaBuidling Hoists
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-02-03
  • Numero di versione1
Links
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Cantieri
  • Clasificazione IFCOggetto