Pubblica i tuoi prodotti
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 FC 19/30
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 450 FC 19/30

CONSTRUCTION HOIST WITH RACK ≤2000KG

Voce di capitolato
    • LENGTH: 3580 MM
    • WIDTH: 2390 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 1900 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 150 M
    • CABIN LENGHT: 3000 MM
    • CABIN WIDTH: 1400 MM
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoALIMAKSCANDO450FC1930
  • Famiglia di prodottoBuidling Hoists
  • Gruppo di famigliaBuidling Hoists
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-02-03
  • Numero di versione1
Links
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Cantieri
  • Clasificazione IFCOggetto