Pubblica i tuoi prodotti
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC

    CONSTRUCTION HOIST WITH RACK <2500kg

    Voce di capitolato
      • LENGTH: 3780 MM
      • WIDTH: 2390 MM
      • HEIGHT: 3380 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 2100 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
      • CABIN LENGHT: 3200 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoALIMAKSCANDO6502132FC
    • Famiglia di prodottoBuidling Hoists
    • Gruppo di famigliaBuidling Hoists
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-03
    • Numero di versione1
    Links
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Cantieri
    • Clasificazione IFCOggetto