Pubblica i tuoi prodotti
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC TWIN
Cramo

Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 21/32 FC TWIN

CONSTRUCTION HOIST WITH RACK <2500KG 2 CABINS

Voce di capitolato
    • LENGTH: 3920 MM
    • WIDTH: 4280 MM
    • HEIGHT: 3380 MM
    • MAX LIFTING CAPACITY: 2100 KG
    • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
    • CABIN LENGHT: 3200 MM
    • CABIN WIDTH: 1500 MM
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoALIMAKSCANDO6502132FCTWIN
  • Famiglia di prodottoBuidling Hoists
  • Gruppo di famigliaBuidling Hoists
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2022-10-28
  • Numero di versione1
Links
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Cantieri
  • Clasificazione IFCOggetto