Pubblica i tuoi prodotti
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 20/39
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 20/39
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 20/39

    CONSTRUCTION HOIST WITH RACK ≤2000 WITH C-DOOR

    Voce di capitolato
      • LENGTH: 4665 MM
      • WIDTH: 2614 MM
      • HEIGHT: 3139 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 2000 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 50 M
      • CABIN LENGHT: 3900 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoALIMAKSCANDO650FC2039
    • Famiglia di prodottoBuidling Hoists
    • Gruppo di famigliaBuidling Hoists
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-03
    • Numero di versione1
    Links
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Cantieri
    • Clasificazione IFCOggetto