Pubblica i tuoi prodotti
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 30/46
Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 30/46
    Cramo

    Buidling Hoists: ALIMAK - SCANDO 650 FC 30/46

    CONSTRUCTION HOIST WITH RACK <4000KG

    Voce di capitolato
      • LENGTH: 5100 MM
      • WIDTH: 2550 MM
      • HEIGHT: 3825 MM
      • MAX LIFTING CAPACITY: 3000 KG
      • MAX HEIGHT WITH ANCHORED MAST: 200 M
      • CABIN LENGHT: 4600 MM
      • CABIN WIDTH: 1500 MM
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoALIMAKSCANDO650FC3046
    • Famiglia di prodottoBuidling Hoists
    • Gruppo di famigliaBuidling Hoists
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2022-02-03
    • Numero di versione1
    Links
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Cantieri
    • Clasificazione IFCOggetto