Pubblica i tuoi prodotti
Ventilation Fans: HEYLO - TD2200
Cramo

Ventilation Fans: HEYLO - TD2200

VENTILATION FAN, ≤2500 M³/H

The Turbo Dryer TD 2400 is especially suitable for drying hollow spaces, carpets and in case of restoring water damage. By connecting up to three hoses drying can be carried out especially purposefully. With very compact dimensions and low weight the ventilators can be transported without any problems.

Voce di capitolato
  • Length x Width x Height (mm) - 460 x 400 x 460

    • Rated Voltage - 230V
    • Rated power - 550W
    • Max flow - 2091m³/h
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHEYLOTD2200
  • Famiglia di prodottoHeaters - Ventilation
  • Gruppo di famigliaVentilation Fans
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-10-27
  • Numero di versione1
Links
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Altro
  • Clasificazione IFCOggetto

Disponibilità Regionale

Europa