Pubblica i tuoi prodotti
Transformers: NORATEL - 3LT25
Cramo

Transformers: NORATEL - 3LT25

TRANSFORMER 20-40 KVA

Enclosure 3-phase transformer that can be used indoors and outdoors.

Voce di capitolato
    • Depth x Width x Height (mm) - 550 x 599 x 630
    • Standard design comes with separate primary and secondary windings, so-called separation transformer, which creates "a new mesh" in which all possible soil defects are eliminated.
    • Suitable where there is a need to transform voltage up or down, or when the transformer should act as a separator transformer. Switching requires an electrician.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoNORATEL3LT25
  • Famiglia di prodottoTemporary Power
  • Gruppo di famigliaTransformers
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2021-11-17
  • Numero di versione1
Links
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectEdilizia - Generatori e lluminazione
  • Clasificazione IFCOggetto