Pubblica i tuoi prodotti
Lightning Towers: SATEMA - X-Chain 4x150 LED
Lightning Towers: SATEMA - X-Chain 4x150 LED
    Cramo

    Lightning Towers: SATEMA - X-Chain 4x150 LED

    X-Chain 4x150W LED heavy duty is a 7 meter light mast without generator and with patented fall protection on the mast section that works in all positions. The fall protection prevent the mast from falling down if the wire breaks. X-Chain illuminates an area of 2400 m².
    Voce di capitolato
    • Length x Width x Height (mm) - 1850 x 1450 x 7000
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSATEMAXCHAIN4X150LED
    • Famiglia di prodottoTemporary Power
    • Gruppo di famigliaLightning Towers
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-27
    • Numero di versione1
    Links
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Generatori e lluminazione
    • Clasificazione IFCOggetto

    Disponibilità Regionale

    Europa