Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
creationbaumann/products/4a5f0b64-43bd-41fe-9bf3-38dde0d3c56c
Home
Categorie
Tessuti, materiali tessili
Tessuti
Atomic
Disponibile in Stati Uniti
Creation Baumann
Follow
Atomic
Decoration fabric with an innovative, net-like honeycomb pattern in Trevira CS.
Properties
Number of colours: 8
Special colours available from 200m / 220yds upwards.
Width: 140 cm / 55 Inches
Weight: 245 g/m²
Material: 100% PLF CS
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
0100270
Famiglia di prodotto
Fabrics
Gruppo di famiglia
Creation Baumann Line
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2011-12-22
Numero di versione
1
Altezza (mm)
200000
Larghezza (mm)
1400
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.creationbaumann.com/produkte_detail_en,,60103,detail.html?filter_gruppenlinie=281
Istruzioni di installazione
http://www.creationbaumann.com/produkte_detail_en,,60103,detail.pdf?wert_gruppenlinie=281
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Tessuto
Materiale secondario
Tessuto
Progettato in
Svizzera
Prodotto in
Svizzera
Peso Netto (Kg)
0.245
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Tessuti, materiali tessili - Tessuti
Clasificazione IFC
Mobilia
Nome UNSPSC
Window film
Codice UNSPSC
30141511
Prodotti simili
Recasens
RECSCREEN CRISTAL
5.0
(
6
)
Download
Recasens
RECACRIL
Download
Recasens
MASTER OPACO
Download
Recasens
RECAFLEX PRO
Download
Recasens
RECSCREEN 3500P
Download
Recasens
RECACRIL DECORLINE
3.6
(
5
)
Download