Pubblica i tuoi prodotti
HD-MD421 - 6x1 4K60 4:2:0 Multiformat AV Switcher

HD-MD421 - 6x1 4K60 4:2:0 Multiformat AV Switcher

HD-MD421

6x1 4K60 4:2:0 Multiformat AV Switcher

A high-performance 4K60 4:2:0 multiformat AV switcher. Features four HDMI® inputs, two DM Lite® inputs, and one mirrored HDMI and DM Lite® output with 4K scaler. Also includes four analog audio inputs and one analog audio output. Supports automatic switching of HDMI and DM Lite inputs, advanced EDID management, and native Crestron® control via Ethernet.

Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoHD-MD421-switcher
  • Famiglia di prodottoVideo
  • Gruppo di famigliaHDMI Solutions
  • Data di pubblicazione2021-05-21
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
  • Classificazione IFCOggetto
  • Codice Uniclass 2015Pr_40_10_27_88
  • Descrizione Uniclass 2015Telecommunications equipment and outlets labels
  • Codice CSI MasterFormat 201427 20 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Data Communications
  • Numero OmniClass23-37 23 00
  • Titolo OmniClassTelecommunications Equipment