Pubblica i tuoi prodotti
CCS-UCA-MIC - Microphone Pod
CCS-UCA-MIC - Microphone Pod

    CCS-UCA-MIC - Microphone Pod

    The CCS-UCA-MIC is a low-profile extension microphone pod designed exclusively for use with a Crestron Flex Tabletop Conference System.1 Up to two mic pods may be connected to a single conference device to extend its pickup range to cover large tables.

    Optionally, two microphone pods may be daisy-chained, or connected to the mic pod ports on the rear of the conference device, using the cables provided with each microphone pod.

    Voce di capitolato
    • Key Features

      • Attractive, low-profile design
      • 360° pickup with 20 ft (6 m) range
      • Microphone mute button and indicator
      • Home-run or daisy-chain wiring options
      • 12 ft (3.7 m) cable included
      • Powered via the tabletop conference device
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocrestron-Microphone-Pod-ccs-uca-mic
    • Famiglia di prodottoControl Surfaces
    • Gruppo di famigliaTouch Screens
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2021-10-29
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectElementi elettronici - Comunicazione
    • Clasificazione IFCElemento elettrico
    • Codice Uniclass 2015Pr_70_75
    • Descrizione Uniclass 2015Communications products
    • Codice CSI MasterFormat 201427 20 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Data Communications
    • Numero OmniClass23-37 23 00
    • Titolo OmniClassTelecommunications Equipment