Pubblica i tuoi prodotti
487 Series Interior Partition System
487 Series Interior Partition System
487 Series Interior Partition System

    487 Series Interior Partition System

    CRL 487 Series combines the efficiency and aesthetic attributes of glass with the performance enhancements of a fully framed partition. The 487 Series is a highly effective solution for creating remarkable office spaces and providing acoustical privacy, all while allowing desirable light to enter the indoor spaces. The 487 Series can accommodate aluminum or wood doors in pivoting or sliding configurations. Optional 20-minute and 90-minute “Positive Pressure” Frames provide heat barriers where required.


    Voce di capitolato
      • Accepts 1/4", 3/8", 1/2", and 9/16" (6, 10, 12, and 14 mm) Glazing
      • Single and Double Door Frames Designed to Wrap 4-7/8" (124 mm) Walls
      • 1-1/2" (38.1 mm) Face Trim
      • Sliding Door Kits Optional

      keywords: office partition, interior partition, partition

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocrl-usalum-487
    • Famiglia di prodottoInterior Partitions
    • Gruppo di famigliaGlass Wall
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2015-06-27
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ufficio - Divisori e barriere
    • Codice Uniclass 2015Ss_25_10_30
    • Descrizione Uniclass 2015Framed partition systems
    • Codice CSI MasterFormat 201410 22 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Partitions
    • Numero OmniClass23-15 11 13 11 11 11
    • Titolo OmniClassPartition Frames
    • Codice CSI UniFormat IIC1010
    • Titolo CSI UniFormat IIPartitions

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Stati Uniti