Pubblica i tuoi prodotti
Series 7400 Operable Windows
Series 7400 Operable Windows
Series 7400 Operable Windows

    Series 7400 Operable Windows

    The Series 7400 is a 2 1/4" operable window that was successfully tested to ANSI/AAMA/NWWDA-1011.5 2-97 requirements. The 7400 window is constructed using extruded tubular members mitered and crimped with corner keys. These windows are offered in projected, fixed and casement configurations. 


    • 2 1/4" Depth
    • AW-75 rated
    • Projected, Fixed or Casement
    • Multitude of hardware options
    • Reinforced corner construction
    • Flush sash with frame design
    • 90° Corners, compensation channels, starter sills and sill flashing
    • Available in an array of architectural coatings and anodized finishes

    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocrl-usalum-series-7400
    • Famiglia di prodottoWindows
    • Gruppo di famigliaAluminum Windows
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-05-21
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Double Hung Windows
    • Clasificazione IFCFinestra
    • Nome UNSPSCWindows
    • Codice UNSPSC301716
    • Codice Uniclass 2015EF_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Doors and windows
    • Codice CSI MasterFormat 201408 51 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Aluminum Windows
    • Numero OmniClass23-17 13 13
    • Titolo OmniClassMetal Windows
    • Codice CSI UniFormat IIB2020
    • Titolo CSI UniFormat IIExterior Windows