uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Defender Series BW8000 Blast Resistant Single Hung Window

Unique ref.: crl-usalum-series-bw8000
Produttore: C.R. Laurence
Famiglia prodotto: Windows
Gruppo prodotto: Aluminum Windows
Data di pubblicazione: 2018-08-10
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (7)

As part of the 8000 Series of heavy commercial windows, the BW8000 Blast Mitigation Single Hung Window offers a DoD 1 psi blast resistance capability to the product line. The 4-1/2" (114 mm) deep frame is designed to match typical building conditions, including our entrances and storefront. An efficient thermally insulated frame accepts glazing infills 1-1/32" (26 mm), with extruded pulls at the interlock and bottom rail. The window features a self-locking latch and Class 5 Balances for ease of operation. Accessories such as Mulling Bars, Subsills, and Head and Jamb Channels are available. The high performance BW8000 Window is both AAMA CW60 Rated and NFRC Certified.

• 4-1/2" (114 mm) Deep Frame to Match Entrances and Storefront
• Choice of Block or Fin Frame
• DoD Blast Rated for 1 PSI
• Thermally Insulated - NFRC Certified
• 1-1/32" (26 mm) Glazing
• AAMA CW60 Rated and Labeled Window
• Class 5 Balance for Ease of Operation
• Available in an Array of Architectural Coatings and Anodized Finishes
• Maximum Frame Size 54-7/8" x 90" (1651 x 2286 mm)
• Made in the USA


Materiale principale: Aluminium
Materiale secondario: Glass
Progettato in: United States
Prodotto in: United States

Categoria BIMobject: Finestre - Apertura scorrevole
Classificazione IFC: Window
Nome UNSPSC: Single hung windows
Codice UNSPSC: 30171605
Uniclass 1.4 Codice: JL10
Uniclass 1.4 Descrizione: Windows
Uniclass 2.0 Codice: PR-59-97-02
Uniclass 2.0 Descrizione: Aluminium Window Units
Uniclass 2015 Codice: EF_25_30
Uniclass 2015 Descrizione: Doors and windows
NBS Reference Codice: 25-30-95-28
NBS Reference Descrizione: External Window Systems
CSI MasterFormat 2014 Code: 08 51 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Aluminum Windows
Numero OmniClass: 23-17 13 13 15
Titolo OmniClass: Metal Single Hung Windows
CSI UniFormat II Code: B2020
CSI UniFormat II Title: Exterior Windows
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Windows - Opening Slide

Nome Valore
Depth 4.5 in
Frame Material Aluminum
Method Of Operation Single Hung
Thermal Transmittance 0.34

BIMobject®