uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

Flush Front™ Storefront Systems

Unique ref.: crl-usalum-series-flush-front-storefront
Produttore: C.R. Laurence
Famiglia prodotto: Doors
Gruppo prodotto: Aluminum -Framed Entrances And Storefronts
Data di pubblicazione: 2015-06-27
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (12)
Flush In, Flush Out, or Combination Glazing
  • Exterior or Interior Glazed
  • Ground Floor to Mid-Rise
  • Factory Pre-Punched Weep Slots

Flush Front™ Systems feature screw race joinery and panel type installation, which allows for shop or job site fabrication. Injection molded water deflectors at intermediate horizontals, and a continuous sill gutter with factory pre-punched weep slots, ensure control of any infiltrated water. The plane of the glass may be reversed from exterior to interior or any combination to give these standard systems a custom look. Flush Front™ is ideal for use in storefront and punched opening or ribbon window applications. Series FT Systems offer improved thermal performance using the Poly-Aluminizer™ and Lancer™ Thermal Break Technology.


Materiale principale:
Materiale secondario:
Progettato in: United States
Prodotto in: United States

Categoria BIMobject: Porte - Porte - Combinazioni
Questo prodotto è disponibile in:
North America
  • United States

BIMobject SEEK Properties

Doors - Door sets

Nome Valore
Material Extruded Aluminum 6063-T5

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Material Extruded Aluminum 6063-T5

BIMobject®