Pubblica i tuoi prodotti
Series IG500 Hurricane Resistant Storefront

Series IG500 Hurricane Resistant Storefront

9/16" (14 mm) Glazing
  • 2-1/2" x 5" (63 x 127 mm) Framing
  • Large Missile Impact Tested
  • Structurally Tested to 210 mph
  • Integral Secondary Water Control

The Storm Front™ System is a dry glazed system that saves both time and money at installation. The IG500 and IG600 Storm Front™ Systems have passed the stringent requirements of the Miami/Dade County protocol for maximum protection from high winds and wind borne debris. The Storm Front™ Entrance incorporates a patented one glazing bead design, ensuring maximum protection at the entrance area.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocrl-usalum-series-ig500-ig600
  • Famiglia di prodottoDoors
  • Gruppo di famigliaAluminum -Framed Entrances And Storefronts
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-06-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPorte - Porte - Combinazioni
  • Codice CSI MasterFormat 201408 41 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Entrances and Storefronts
  • Numero OmniClass23-13 33 23
  • Titolo OmniClassStorefronts