Pubblica i tuoi prodotti
Top Notch Window Wall System

Top Notch Window Wall System

1" (25 mm) Glazing Infill

Series TT601 Utilizes Wedge-Type Molded Corner Exterior Sponge Gaskets

The Top Notch Systems offer a shallow face reveal that creates a flush exterior appearance. These systems are designed for labor saving stacking type installations that require glazing from the interior. Internal water deflectors at intermediate horizontal to vertical intersections allow infiltrated water to be drained into a continuous sill gutter and weeped to the exterior. The Top Notch Systems are designed for fixed horizontal window wall or punched opening applications.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocrl-usalum-topnotch-window-walls
  • Famiglia di prodottoWalls
  • Gruppo di famigliaAluminum -Framed Storefronts
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2015-06-27
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Progettato inStati Uniti
  • Prodotto inStati Uniti
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
  • Clasificazione IFCFacciata Continua
  • Nome UNSPSCGlass curtainwalling
  • Codice UNSPSC30151806
  • Codice Uniclass 2015Ss_25_10_20
  • Descrizione Uniclass 2015Curtain walling systems
  • Codice CSI MasterFormat 201408 44 00
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Curtain Wall and Glazed Assemblies
  • Numero OmniClass23-13 33 27 11
  • Titolo OmniClassCurtain Walls
  • Codice CSI UniFormat IIB2010
  • Titolo CSI UniFormat IIExterior Walls