Pubblica i tuoi prodotti
8010 Single Blade Sunshade
8010 Single Blade Sunshade

    8010 Single Blade Sunshade

    With resiliency and sustainability playing a significant role in building design, the 8010 Series Single Blade Sunshade System offers a versatile and effective solution for reducing solar heat gain. Blade angles can be adjusted from 0 to -35 degrees in 5 degree intervals using specialized brackets that attach to storefront and curtain wall frames. Splice joints can be specified to create a streamlined and continuous adjustable blade. 

    Voce di capitolato
      • 12” blade depth
      • Reduces dependency on cooling systems
      • Blade angles can be adjusted in 5° increments
      • Vertical or horizontal mounting
      • Splice joints available for long spans
      • Storefront or curtain wall frame attachment
      • Tested for wind, snow, and dead loads
      • Qualifies for LEED credit
      • Airfoil and rectangular blade options

      keywords: sunshade, shade, canopy, awning, sunblind, outrigger, louver

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoSingle-blade
    • Famiglia di prodottoWalls
    • Gruppo di famigliaSun Control Devices
    • TipoMontaggio (oggetti multipli)
    • Data di pubblicazione2025-02-26
    • Numero di versione1
    Relativo a
    • Materiale principaleExtruded Aluminum
    • Materiale secondarioAlluminio
    • Progettato inStati Uniti
    • Prodotto inStati Uniti
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Sistemi d'ombreggiatura - Tende
    • Nome UNSPSCAwnings
    • Codice UNSPSC30151901
    • Codice Uniclass 2015Pr_30_59_07_86
    • Descrizione Uniclass 2015Sunscreens
    • Codice CSI MasterFormat 201410 71 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Exterior Sun Control Devices
    • Numero OmniClass23-17 21 11
    • Titolo OmniClassExterior Protection of Openings
    • Codice CSI UniFormat IIB
    • Titolo CSI UniFormat IISHELL