Pubblica i tuoi prodotti
Fachada MC450 - AD - Básico Mecánico de 7"
Cuprum

Fachada MC450 - AD - Básico Mecánico de 7"

Mechanical joint façade system Wide range of studs according to the requirement of mezzanine anchors Options of external covers according to aesthetic requirements of the facade 2.5” inner view section Reinforced with connector profile Good thermal and acoustic performance Sealing elements: hermetic plug and hermetic gasket This façade system helps buildings seeking a Leed certification
Voce di capitolato
  • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A4 (300 to 500 Storm) Air infiltration P4(9 to 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Hurricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocuprum_mc450ad_solucion_mecanica_6_pulgadas_premium
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-08-07
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)2000
  • Larghezza (mm)2000
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inMessico
  • Prodotto inMessico
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectPareti - Facciate continue
  • Clasificazione IFCMuro