Pubblica i tuoi prodotti
Smart Frame - Puerta corrediza Elevable
Cuprum

Smart Frame - Puerta corrediza Elevable

  • Sistema corredizo lineal RPT con excelentes prestaciones térmicas
  • Sistema de puerta corrediza de 152 mm de profundidad de marco y nudo central de 112 mm
  • Permite maximizar la capacidad de acristalamiento hasta los 34 mm aumentando las prestaciones térmicas y acústicas
  • Sistema de armado perimetral en hoja y marco con escuadras
  • Sus hojas de hasta 400 kg de peso permiten unas dimensiones máximas de 3600 mm de ancho x 3300 mm de alto
Voce di capitolato
  • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9, 14 and 24mm Water resistance A5 (>500 Hurricane) Air infiltration P5(<3 Hurricane) Static air pressure V5 >232 Hurricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
Specifiche tecniche
  • Rif. Unicocuprum_puerta_corrediza_Elevable_Smart_Frame_
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2023-06-09
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)3600
  • Larghezza (mm)1800
Relativo a
  • Materiale principaleAlluminio
  • Materiale secondarioVetro
  • Progettato inMessico
  • Prodotto inMessico
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectFinestre - Apertura scorrevole
  • Clasificazione IFCFinestra

Disponibilità Regionale

Nord America
Messico
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

App di progettazione per Revit

Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

  • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
  • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
  • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit