Pubblica i tuoi prodotti
Serie 100AR - Puerta corrediza Clásica 2H XX
Serie 100AR - Puerta corrediza Clásica 2H XX
Serie 100AR - Puerta corrediza Clásica 2H XX
Serie 100AR - Puerta corrediza Clásica 2H XX
    Cuprum

    Serie 100AR - Puerta corrediza Clásica 2H XX

    online sliding system 70mm central knot It allows to maximize the glazing capacity up to 24mm, increasing the thermal and acoustic performance. Recessed reinforcement system with straight aesthetics Its leaves weighing up to 280 kg allow maximum dimensions of 1500 mm wide x 2600 mm high mosquito net option
    Voce di capitolato
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9, 14 and 24mm Water resistance A4 (300 a 500 Storm) Air infiltration P4(9 a 3 Storm) Static air pressure V4 196 a 232 Edification) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocuprum_puerta_corrediza_serie_100AR_Clasica_2H_XX
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-06-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2600
    • Larghezza (mm)1500
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inMessico
    • Prodotto inMessico
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Apertura scorrevole
    • Clasificazione IFCFinestra