Pubblica i tuoi prodotti
Serie 100AR - Puerta corrediza Panorámica 2H XX
Serie 100AR - Puerta corrediza Panorámica 2H XX
Serie 100AR - Puerta corrediza Panorámica 2H XX
Serie 100AR - Puerta corrediza Panorámica 2H XX
    Cuprum

    Serie 100AR - Puerta corrediza Panorámica 2H XX

    Minimalist sliding system for large dimensions (up to 1800 mm wide x 3600 mm high per leaf) maximum glazing area Central knot of only 20 mm Outstanding thermal and acoustic properties Possibility of embedding lower, upper and side frames Possibility of opening in a corner at 90º
    Voce di capitolato
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazing: 24mm Water resistance A4 (300 a 500 Storm) Air infiltration P4(9 a 3 Storm) Static air pressure V5 >232 Hurricane Edification) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocuprum_puerta_corrediza_serie_100AR_Panoramica_2H_XX
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-06-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3600
    • Larghezza (mm)1800
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inMessico
    • Prodotto inMessico
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Apertura scorrevole
    • Clasificazione IFCFinestra

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Messico
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit