Pubblica i tuoi prodotti
Serie 100AR - Puerta corrediza Perimetral 2H XX
Serie 100AR - Puerta corrediza Perimetral 2H XX
Serie 100AR - Puerta corrediza Perimetral 2H XX
    Cuprum

    Serie 100AR - Puerta corrediza Perimetral 2H XX

    Voce di capitolato
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9, 14 and 24mm Water resistance A4 (300 a 500 Storm) Air infiltration P4(9 a 3 Storm) Static air pressure V4 196 a 232 Edification) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocuprum_puerta_corrediza_serie_100AR_Perimetral_2H_XX
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-06-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2400
    • Larghezza (mm)900
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inMessico
    • Prodotto inMessico
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Apertura scorrevole
    • Clasificazione IFCFinestra