Pubblica i tuoi prodotti
Serie 150 - Puerta corrediza XOX
Serie 150 - Puerta corrediza XOX
Serie 150 - Puerta corrediza XOX
Serie 150 - Puerta corrediza XOX
    Cuprum

    Serie 150 - Puerta corrediza XOX

    Perimeter sliding system for large dimensions (up to 1500 mm wide x 3000 mm high per leaf) 84mm center knot It allows maximizing the glazing capacity up to 24 mm, increasing thermal and acoustic performance. Perimeter reinforcement system in sheet and frame mosquito net option
    Voce di capitolato
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, 9 and 24mm Water resistance A4 (300 to 500 Storm) Air infiltration P4(9 to 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Huricane) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocuprum_puerta_corrediza_serie_150_3_hojas_XOX
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-06-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)3000
    • Larghezza (mm)1500
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inMessico
    • Prodotto inMessico
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Apertura scorrevole
    • Clasificazione IFCFinestra

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Messico
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    App di progettazione per Revit

    Carica le famiglie direttamente nel tuo modello Revit con un solo clic

    Ottieni un posto per accedere più facilmente a nuovi oggetti, archivia le tue famiglie Revit e collabora con il tuo team.

    • Segno di spuntaLavora direttamente con gli oggetti BIM accanto a Revit
    • Segno di spunta 2 GB di spazio di archiviazione cloud: archivia i tuoi contenuti Revit
    • Segno di spunta Ottieni l'LCA (A1-A3) del carbonio incorporato direttamente da Revit