Pubblica i tuoi prodotti
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
Serie 60 - Ventana corrediza XO
    Cuprum

    Serie 60 - Ventana corrediza XO

    5.0 su 5 stelle5.0(7 recensioni)
    Sliding window and door system with 56 mm frame depth and 57 mm central knot Perimeter reinforcement system in sheet and frame with brackets Its leaves weighing up to 100 kg allow maximum dimensions of 750 mm wide x 1800 mm high mosquito net option
    Voce di capitolato
    • Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, and 9mm Water resistance A3 (200 a 299 Heavy Rain) Air infiltration P3 (26 to 10 Depression) Static air pressure V2 (123 to 146 Bussines) Thermal transmittance EE2 (5.5 to 4.5 Low) Acoustic performance AA2 20 to 25 Low)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocuprum_ventana_corrediza_serie_60
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-06-09
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)1800
    • Larghezza (mm)750
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inMessico
    • Prodotto inMessico
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Apertura scorrevole
    • Clasificazione IFCFinestra

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Messico