Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
cuprum/products/13e087fe-c707-401f-bbf4-c44680d1dd70
Home
Categorie
Finestre
Finestre telaio fisso
Serie 150 - Ventana fija con intermedio vertical
Non disponibile in Stati Uniti
Cuprum
Follow
Serie 150 - Ventana fija con intermedio vertical
Eurovent premium - series 150, fixed window 2 sash vertical profile. finishes White Coating 100, Anodized Dark Bronze 084, and Clear Anodic Finish 011. Glazing (6mm and 18mm).
Download
Voce di capitolato
Voce di capitolato
Assembly styles: 45° Assembly Glazings: 6, and 24mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA4 32 to 39 High)
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
cuprum_ventana_fija_serie_150_con_intermedio_vertical
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2023-05-22
Numero di versione
1
Altezza (mm)
2000
Larghezza (mm)
2000
Links
Links
Link al Prodotto
https://cuprum.com/construccion/producto/fijos-premium
Istruzioni di installazione
https://cuprum.com/wp/wp-content/uploads/2023/05/ep_fijo45_80_150_2023.pdf
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Alluminio
Materiale secondario
Vetro
Progettato in
Messico
Prodotto in
Messico
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Finestre - Finestre telaio fisso
Clasificazione IFC
Finestra
Disponibilità Regionale
Nord America
Messico
Prodotti simili
Cuprum
Serie 80 AD - Ventana fija
Download
Aluprof
MB-45 Window 2-sash Fixed
4.8
(
38
)
Download
Marvin
Modern Direct Glaze Rectangle Window
4.5
(
19
)
Download
Aluprof
MB-45 Window 4-sash Fixed
4.8
(
48
)
Download
Aluprof
MB-45 Window 6-sash Fixed
4.8
(
17
)
Download
Marvin
Vivid Specialty Shape Window
Download