Pubblica i tuoi prodotti
Serie 70 - Ventana fija con intermedio horizontal
Serie 70 - Ventana fija con intermedio horizontal
Serie 70 - Ventana fija con intermedio horizontal
    Cuprum

    Serie 70 - Ventana fija con intermedio horizontal

    Eurovent classic - series 70, fixed window 2 sash horizontal profile. finishes White Coating 100, Anodized Dark Bronze 084, and Clear Anodic Finish 011. Glazing (6mm and 18mm).
    Voce di capitolato
    • Assembly styles: 90° Assembly Glazings: 6, and 18mm Water resistance A5 (500 Storm) Air infiltration P5 (< 3 Storm) Static air pressure V5 (>232 Building) Thermal transmittance EE4 (3.4 to 2.5 High) Acoustic performance AA3 26 to 31 Standard)
    Specifiche tecniche
    • Rif. Unicocuprum_ventana_fija_serie_70_con_intermedio_horizontal
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2023-05-22
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)2000
    • Larghezza (mm)2000
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioVetro
    • Progettato inMessico
    • Prodotto inMessico
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectFinestre - Finestre telaio fisso
    • Classificazione IFCFinestra

    Disponibilità Regionale

    Nord America
    Messico