Pubblica i tuoi prodotti
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane
Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane

    Anchor point up to 6 degrees for bituminium membrane

    Anchoring loop serves as an attachment point for personal fall protection equipment to minimise the pendulum effect in case of a fall. Anchoring loop may replace ridge rails on low-slope roofs where the roof pitch is less than 6° or as a supplement at the corner of the roof 2 m from each roof edge where the roof pitch is less than 25°. Anchoring loop is mounted on our membrane roofing mounting plate.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoConstruction_Roof-Accessories_CWL_Anchor_point_bit
    • Famiglia di prodottoRoof accessories
    • Gruppo di famigliaRoof accessories
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-06-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)181
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectEdilizia - Accessori per il tetto
    • Clasificazione IFCElemento di trasporto
    • Codice Uniclass 2015Ss_80_30_25_30
    • Descrizione Uniclass 2015Fixed rig suspended access systems
    • Numero OmniClass23-13 41 00
    • Titolo OmniClassRoof Specialties and Accessories

    Disponibilità Regionale

    Europa Asia
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
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText