Pubblica i tuoi prodotti
DELTA Bicycle Rack double sided 3,0m CC600mm 10 bicycles
DELTA Bicycle Rack double sided 3,0m CC600mm 10 bicycles
DELTA Bicycle Rack double sided 3,0m CC600mm 10 bicycles
DELTA Bicycle Rack double sided 3,0m CC600mm 10 bicycles
    CYKLOS

    DELTA Bicycle Rack double sided 3,0m CC600mm 10 bicycles

    DELTA is a modern bicycle rack with the ability to lock the bicycle in the frame. The layout of the rack creates order at the parking site. Very popular at TravelCenters, stops or other bicycle parking alternatives, where intuitive, fast and easy parking is required. The rack also saves space when mounted in an angle.
    Voce di capitolato
    • Sizes: Standard c.t.c 500mm: Cyklos DELTA 2m – 4/8 parkingplaces (Art no 311885) Cyklos DELTA 2,5m – 5/10 parkingplaces (Art no 311884) Cyklos DELTA wall 2m – 4 parkingplaces (Art no 311813) Cyklos DELTA wall 2,5m – 5 parkingplaces (Art no 311812) Special c.t.c 600-700mm: Cyklos DELTA 2,4m – 4/8 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312160) Cyklos DELTA 3m – 5/10 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312161) Cyklos DELTA 2,8m – 4/8 parkingplaces c.t.c 700 (Art no 312162) Available in single or double-sided versions or wall-mounted. Possible to mount in an angle of 45°. Different alternatives for ground attachment: 1. Adapter + concrete foundation/base 2. Foundation post 3. Concrete foundation/base (flat surface) above ground. Material: Hot-dip galvanized Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoDELTA-BicycleRack-dublesided-3000mm-cc600-10bicycles
    • Famiglia di prodottoBicycle parking
    • Gruppo di famigliaBicycle rack DELTA
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-04-03
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)640
    • Larghezza (mm)3000
    • Profondità (mm)1340
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Materiale secondarioAcciaio verniciato a polvere
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)24
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_21
    • Descrizione Uniclass 2015Cycle stands and lockers
    • Codice CSI MasterFormat 201412 93 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Bicycle Racks
    • Numero OmniClass23-11 29 11 11
    • Titolo OmniClassBicycle Racks
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Danimarca
    Finlandia
    Francia
    Irlanda
    Norvegia
    Regno Unito
    Svezia