Pubblica i tuoi prodotti
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
OMEGA Bike Bollard
    CYKLOS

    OMEGA Bike Bollard

    The OMEGA is an intuitive bike bollard with a clean design. The bicycle can either be parked alongside the bollard leaning against the ring or in rubber brackets which are attached to the ring (in this case the bollard is turned facing the street as shown in the pictures). Both options provide a great opportunity to lock the bicycle in the frame while it has good support standing upright.
    Voce di capitolato
    • Versions:
      1. Cyklos OMEGA without rubber brackets (Art.no: 311815)
      2. Cyklos OMEGA with rubber brackets (Art.no: 300378)

      A locking chain is also available as an option for enhanced security (pictures of the chain and its functionality can be seen on our other bike bollard BETA).

      Different alternatives for ground attachment:
      1. Adapter + concrete foundation/base
      2. Foundation post
      Every OMEGA must be placed with at least 900 mm between bollards.

      Material alternatives:
      1. Hot-dip galvanized
      2. Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.
      3. Rubber brackets in “lagopur”: a flexible plastic material.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoOMEGA-bike-bollard
    • Famiglia di prodottoBicycle parking
    • Gruppo di famigliaBicycle Bollard
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-12-12
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)845
    • Larghezza (mm)535
    • Profondità (mm)115
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio zincato
    • Materiale secondarioPlastica
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    • Peso Netto (Kg)7
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectPaesaggio ed esterni - Arredo esterni
    • Clasificazione IFCOggetto
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_20_76_08_51
    • Descrizione Uniclass 2015Metal bollards
    • Codice CSI MasterFormat 201432 39 13
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Manufactured Metal Bollards
    • Numero OmniClass23-11 29 35
    • Titolo OmniClassBollards
    • Codice CSI UniFormat IIE2010
    • Titolo CSI UniFormat IIFixed Furnishings

    Disponibilità Regionale

    Europa
    Danimarca
    Finlandia
    Francia
    Irlanda
    Norvegia
    Regno Unito
    Svezia