uesto sito web utilizza i cookie per funzionalità, per adattare e personalizzare la tua esperienza, nonché per analisi, pubblicità e altri scopi. Facendo clic sul pulsante "Accetto", accetti tutti i cookie (compresi i cookie di prime e terze parti). Se desideri limitare o rifiutare i cookie, puoi farlo nel tuo browser web. Puoi anche leggere di più sui cookie applicabili e le tue scelte qui! !

Approvo
;

DELTA Bicycle Rack dual sided 2,5m CC500mm 10 bicycles

Unique ref.: DELTA-BicycleRackdualsided-2500mm-cc500-10bicycles
Produttore: CYKLOS
Famiglia prodotto: Bicycle parking
Gruppo prodotto: Bicycle rack DELTA
Larghezza (mm): 2500
Altezza (mm): 640
Profondità (mm): 1340
Data di pubblicazione: 2019-04-03
Numero edizione: 1
Tipo: Oggetto (oggetto singolo)
Download (11)
DELTA is a modern bicycle rack with the ability to lock the bicycle in the frame. The layout of the rack creates order at the parking site. Very popular at TravelCenters, stops or other bicycle parking alternatives, where intuitive, fast and easy parking is required. The rack also saves space when mounted in an angle.

Sizes:
Standard c.t.c 500mm:
Cyklos DELTA 2m – 4/8 parkingplaces (Art no 311885)
Cyklos DELTA 2,5m – 5/10 parkingplaces (Art no 311884)
Cyklos DELTA wall 2m – 4 parkingplaces (Art no 311813)
Cyklos DELTA wall 2,5m – 5 parkingplaces (Art no 311812)

Special c.t.c 600-700mm:
Cyklos DELTA 2,4m – 4/8 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312160)
Cyklos DELTA 3m – 5/10 parkingplaces c.t.c 600 (Art no 312161)
Cyklos DELTA 2,8m – 4/8 parkingplaces c.t.c 700 (Art no 312162)

Available in single or double-sided versions or wall-mounted. Possible to mount in an angle of 45°.

Different alternatives for ground attachment:
1. Adapter + concrete foundation/base
2. Foundation post
3. Concrete foundation/base (flat surface) above ground.

Material:
Hot-dip galvanized
Hot-dip galvanized + Powder coated in any RAL color. Standard is color black RAL 9005.


Materiale principale: Galvanized steel
Materiale secondario: Powder coated steel
Progettato in: Sweden
Prodotto in: Sweden
Peso netto (kg): 24

Categoria BIMobject: Paesaggio ed esterni - Arredo esterni
Classificazione IFC: Object
Nome UNSPSC: Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC: 56
Uniclass 1.4 Codice: L8141
Uniclass 1.4 Descrizione: Bicycle racks
Uniclass 2.0 Codice: PR-31-20
Uniclass 2.0 Descrizione: Cycle Stands And Lockers
Uniclass 2015 Codice: Pr_40_30_21
Uniclass 2015 Descrizione: Cycle stands and lockers
NBS Reference Codice: 31-20
NBS Reference Descrizione: Cycle Stands And Lockers
CSI MasterFormat 2014 Code: 12 93 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Bicycle Racks
Numero OmniClass: 23-11 29 11 11
Titolo OmniClass: Bicycle Racks
CSI UniFormat II Code: E2010
CSI UniFormat II Title: Fixed Furnishings
Questo prodotto è disponibile in:
Europe
  • Finland
  • Norway
  • Sweden
  • United Kingdom

BIMobject SEEK Properties

Landscaping - Outdoor Furniture

Nome Valore
Application Bicycle parking
Capacity 10
Colour Any RAL color
Intended Function Bicycle parking
Length 2500 mm
Loading Capabilities 10 bicycles
Material Steel
Maximum Loading Capabilities 10 Bicycles
Method Of Installation 1. Adapter + concrete foundation/base 2. Foundation post 3. Concrete foundation/base (flat surface) above ground.

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Length 2500 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nome Valore
Colour Any RAL color
Material Steel

BIMobject®