Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
cylinda/products/770d2618-c158-4f5d-943f-86dcecdc3f00
Home
Categorie
Cucina
Cucina - Elettrodomestici
Cylinda ovens IBU 86 P
Disponibile in Stati Uniti
Cylinda
Follow
Cylinda ovens IBU 86 P
IBU 86 P is a convection oven with extra large oven capacity of 73 liters. It has a barbecue and a meat thermometer and can cook up to three courses at the same time without mixing flavors.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
9001286
Famiglia di prodotto
Kitchen
Gruppo di famiglia
Oven
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2014-01-02
Numero di versione
1
Altezza (mm)
595
Larghezza (mm)
595
Profondità (mm)
564
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4006
Istruzioni di installazione
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Ugnar/Ugn%20IBU%2086%20P.pdf
Certificazione di Prodotto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/4006
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio inossidabile
Materiale secondario
Vetro
Progettato in
Svezia
Prodotto in
Svezia
Peso Netto (Kg)
40
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Cucina - Elettrodomestici
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC
56
Prodotti simili
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Download
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Download
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Download
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Download
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Download
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Download