Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
cylinda/products/25a5cc5e-3011-4628-98db-b8797b06c75b
Home
Categorie
Cucina
Cucina - Elettrodomestici
Cylinda microwave IM 80M
Disponibile in Stati Uniti
Cylinda
Follow
Cylinda microwave IM 80M
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
9003377
Famiglia di prodotto
Kitchen
Gruppo di famiglia
Microwave
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2014-01-02
Numero di versione
1
Altezza (mm)
382
Larghezza (mm)
595
Profondità (mm)
320
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3379
Istruzioni di installazione
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Mikrov%C3%A5gsugnar/Mikrov%C3%A5gsugn%20IM%2080%20M%20RF.pdf
Certificazione di Prodotto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3379
Descrizione Tecnica
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=3379
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio inossidabile
Materiale secondario
Vetro
Progettato in
Svezia
Prodotto in
Svezia
Peso Netto (Kg)
20
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Cucina - Elettrodomestici
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC
56
Prodotti simili
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Download
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Download
Fisher & Paykel
36" Series 9 Classic 5 Zone Induction Self-Cleaning Range, 2 SmartZones
3.8
(
5
)
Download
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Download
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Download
Fisher & Paykel
36" Series 7 Pyramid Chimney Wall Range Hood
4.6
(
14
)
Download