Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
cylinda/products/bdfcb9e6-a068-4338-934e-160b6faa88f0
Home
Categorie
Cucina
Cucina - Elettrodomestici
Cylinda fridge K 2185F SV
Disponibile in Stati Uniti
Cylinda
Follow
Cylinda fridge K 2185F SV
A refrigerator with convenient adjustable interior, large boxes and glass shelves and a fan for more even cooling.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
9101464
Famiglia di prodotto
Kitchen
Gruppo di famiglia
Fridge
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2014-01-02
Numero di versione
1
Altezza (mm)
1860
Larghezza (mm)
595
Profondità (mm)
634
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7503
Istruzioni di installazione
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Kylsk%C3%A5p/K%202185F%20SV%20A_plus.pdf
Certificazione di Prodotto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/7503
Descrizione Tecnica
http://www.cylinda.se/Produktsupportdetaljer/GenereraPdf?prubId=7503
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio inossidabile
Materiale secondario
Acciaio inossidabile
Progettato in
Svezia
Prodotto in
Svezia
Peso Netto (Kg)
64
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Cucina - Elettrodomestici
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC
56
Prodotti simili
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Download
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Download
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Download
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Download
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Download
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Download