Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
cylinda/products/9a0eeb7a-5f28-4772-b3b8-062010d32948
Home
Categorie
Cucina
Cucina - Elettrodomestici
Cylinda dishwasher DM 610B
Disponibile in Stati Uniti
Cylinda
Follow
Cylinda dishwasher DM 610B
DM 610B is a flexible bench disk with dimensions B55xH45xD50. It has 4 programs, one of which is fast and one thats intense at 70 °.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
9200549
Famiglia di prodotto
Kitchen
Gruppo di famiglia
Dishwasher
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2014-01-02
Numero di versione
1
Altezza (mm)
450
Larghezza (mm)
551
Profondità (mm)
500
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3436
Istruzioni di installazione
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Diskmaskiner/Diskmaskin%20DM%20610B%C3%A4nk%20Avh.pdf
Certificazione di Prodotto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3436
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio inossidabile
Materiale secondario
Acciaio inossidabile
Progettato in
Svezia
Prodotto in
Svezia
Peso Netto (Kg)
24
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Cucina - Elettrodomestici
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC
56
Prodotti simili
Hoshizaki
HR24C-G, Refrigerator, Single Section Undercounter
4.8
(
10
)
Download
SEPS2BIM
K4500 - Stove, Household, 4 Burner, w/Oven, Electric
3.1
(
22
)
Download
SEPS2BIM
K1552 - Brewer, Coffee, Auto, Elect, 3 Burner, Front/Back
3.8
(
59
)
Download
Eagle Group
Quad-Adjust® Wire Shelving
3.5
(
13
)
Download
Oscartek
Classic Display Case
4.0
(
10
)
Download
Hoshizaki
R2A-FS, Refrigerator, Two Section Upright, Full Stainless Doors with Lock
Download