Pubblica i tuoi prodotti
Cylinda dishwasher DM 285 FI
Cylinda

Cylinda dishwasher DM 285 FI

DM 285 Fi is a fully integrated dishwasher for installation supplied without the front cover. The custom wooden door shall measure B 596 x H (max) 717 mm. The DM 285 Fi is very quiet, 44dB, spacious and has a full 8 wash programs include a auto disk, and a normal one-hour program.
Specifiche tecniche
  • Rif. Unico9200813
  • Famiglia di prodottoKitchen
  • Gruppo di famigliaDishwasher
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2014-01-02
  • Numero di versione1
  • Altezza (mm)920
  • Larghezza (mm)597
  • Profondità (mm)550
Relativo a
  • Materiale principaleAcciaio inossidabile
  • Materiale secondarioAcciaio inossidabile
  • Progettato inSvezia
  • Prodotto inSvezia
  • Peso Netto (Kg)41
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectCucina - Cucina - Elettrodomestici
  • Clasificazione IFCElemento d’arredo
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Codice UNSPSC56