Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
cylinda/products/7ca3ee51-2d8d-4c3f-a53e-1bd10b78cfeb
Home
Categorie
Cucina
Altri elettrodomestici
Cylinda washing machine FT 446
Disponibile in Stati Uniti
Cylinda
Follow
Cylinda washing machine FT 446
FT 446 is a washing machine that was developed for Swedish conditions with induction motor that makes it quieter and possible to extend the lifetime
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
9203053
Famiglia di prodotto
Laundry
Gruppo di famiglia
washing machine
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2014-01-02
Numero di versione
1
Altezza (mm)
850
Larghezza (mm)
595
Profondità (mm)
585
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3974
Istruzioni di installazione
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Tv%C3%A4ttmaskiner/Tv%C3%A4ttmaskin%20FT%20446.pdf
Certificazione di Prodotto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3974
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio inossidabile
Materiale secondario
Vetro
Progettato in
Svezia
Prodotto in
Svezia
Peso Netto (Kg)
73
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Altri elettrodomestici
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC
56
Prodotti simili
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
Download
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
Download
Continental Laundry
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
Download
Continental Laundry
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
Download
Continental Laundry
Continental CG30X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Download
Continental Laundry
Continental CG45X2 ProDry2+ Commercial Stack Dryer
Download