Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
cylinda/products/c206a656-a7a3-4da8-92f5-3805d60c2841
Home
Categorie
Cucina
Altri elettrodomestici
Cylinda washing machine FT 372
Disponibile in Stati Uniti
Cylinda
Follow
Cylinda washing machine FT 372
4.2
(10 recensioni)
FT 372 is an easily maintained and spacious washing machine with a high washing capacity of 7 kg which meets the needs of an average-sized family.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
9203154
Famiglia di prodotto
Laundry
Gruppo di famiglia
washing machine
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2014-01-02
Numero di versione
1
Altezza (mm)
840
Larghezza (mm)
598
Profondità (mm)
540
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3981
Istruzioni di installazione
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Tv%C3%A4ttmaskiner/Tv%C3%A4ttmaskin%20FT%20372.pdf
Certificazione di Prodotto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3981
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio inossidabile
Materiale secondario
Vetro
Progettato in
Svezia
Prodotto in
Svezia
Peso Netto (Kg)
71
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Altri elettrodomestici
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC
56
Prodotti simili
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
Download
Continental Laundry Solutions
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
Download
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
Download
Continental Laundry Solutions
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
Download
Continental Laundry Solutions
LG Titan Pro Commercial Washer
5.0
(
6
)
Download
SEPS2BIM
M1830 - Printer, Label, Pharmacy
3.7
(
9
)
Download