Pubblica i tuoi prodotti
Stati Uniti
Italiano
Lingua
Posizione del progetto
Pubblica i tuoi prodotti
Registrazione gratuita
Login
cylinda/products/fceca9ef-f924-4c77-a7dc-14a70592e81a
Home
Categorie
Cucina
Altri elettrodomestici
Cylinda washing machine FT 386
Disponibile in Stati Uniti
Cylinda
Follow
Cylinda washing machine FT 386
FT 386 is an extra roomy washer with a high load capacity to as much as 8 kg. It has a clear display that shows remaining washing time and a child locked panel.
Download
Specifiche tecniche
Specifiche tecniche
Rif. Unico
9203158
Famiglia di prodotto
Laundry
Gruppo di famiglia
washing machine
Tipo
Oggetto (oggetto singolo)
Data di pubblicazione
2014-01-02
Numero di versione
1
Altezza (mm)
840
Larghezza (mm)
598
Profondità (mm)
600
Links
Links
Link al Prodotto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3977
Istruzioni di installazione
http://www.cylinda.se/resurs/Cylinda/Bruksanvisningar/Tv%C3%A4ttmaskiner/Tv%C3%A4ttmaskin%20FT%20386.pdf
Certificazione di Prodotto
http://www.cylinda.se/ProduktDetalj/3977
Relativo a
Relativo a
Materiale principale
Acciaio inossidabile
Materiale secondario
Vetro
Progettato in
Svezia
Prodotto in
Svezia
Peso Netto (Kg)
75
Classificazioni
Classificazioni
Categoria BIMobject
Cucina - Altri elettrodomestici
Clasificazione IFC
Elemento d’arredo
Nome UNSPSC
Furniture and Furnishings
Codice UNSPSC
56
Prodotti simili
SEPS2BIM
M1840 - Printer/Copier/Fax Combination
4.2
(
31
)
Download
Continental Laundry Solutions
LG Commercial Dryers
4.7
(
30
)
Download
SEPS2BIM
M1801 - Computer, Microprocessing, w/Flat Panel Monitor
3.2
(
57
)
Download
Continental Laundry Solutions
LG Commercial Washers for On-Premise Laundries
4.9
(
23
)
Download
Continental Laundry Solutions
LG Titan Pro Commercial Washer
5.0
(
6
)
Download
SEPS2BIM
M1830 - Printer, Label, Pharmacy
3.7
(
9
)
Download