Pubblica i tuoi prodotti
FK
Dab Pumps

FK

4.3 su 5 stelle4.3(6 recensioni)
FK è la nuova linea professionale di pompe sommergibili DAB. Grazie alle loro caratteristiche costruttive le FK riescono a garantire affidabilità, efficienza e facilità di manutenzione, traducendo le scelte di progettazione in un importante vantaggio per installatori e manutentori. Adatte per stazioni di raccolta in grandi edifici pubblici, condomini, ospedali, industrie, sottopassi e parcheggi, le pompe FK sono concepite per il pompaggio di liquidi con solidi in sospensione: dalle grandi quantità di acque di scolo superficiali, alle acque reflue residenziali, dalle reflue con alto contenuto di fibre fino alle acque cariche di tipo industriale.
Voce di capitolato
  • Adatte al pompaggio di reflui e scarichi provenienti da insediamenti privati, commerciali e da reti di fognatura urbane, in accordo con la normativa Europea EN 12050-1. Disponibili in versione antideflagrante per l'utilizzo in ambienti potenzialmente esplosivi (certificazioni ATEX: II2G Ex db k IIB T4 o IECEx: Ex db IIB T4 Gb). Giranti vortex a passaggio libero totale con nuovo profilo anti intasamento, giranti monocanali con elevati rendimenti e certificate 12050-1. Doppia tenuta meccanica a cartuccia di serie in carburo di silicio SiC-SiC lato idraulica, in carburo di silicio SiC/C lato motore, indipendente dal senso di rotazione. Bocca di mandata radiale flangiata EN 1092-1 , diametro DN 65, DN80, DN 100, DN150 PN16. Viscosità del liquido: 1mm2/s.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoFK
  • Famiglia di prodottoSubmersible Pumps
  • Gruppo di famigliaSewage Pumps
  • Data di pubblicazione2020-12-17
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleGhisa
  • Materiale secondarioAcciaio
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
  • Clasificazione IFCRaccordo tubo
  • Codice ETIMEC010860
  • Nome ETIMWastewater pump unit
  • Nome UNSPSCSump pumps
  • Codice UNSPSC40151512
  • Codice Uniclass 2015Pr_65_53_96_80
  • Descrizione Uniclass 2015Solids handling pumps
  • Codice CSI MasterFormat 201422 14 29.16
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Submersible Sump Pumps
  • Numero OmniClass23-27 17 00
  • Titolo OmniClassPumps
  • Codice CSI UniFormat IID2010
  • Titolo CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures
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
Prodotti simili