Pubblica i tuoi prodotti
VS 65/150 M
Dab Pumps

VS 65/150 M

Pompa per circolazione di acqua calda in impianti domestici di riscaldamento e condizionamento centralizzato di tipo chiuso e pressurizzato o a vaso aperto. Campo di funzionamento: da 0,6 a 3,7 m3/h con prevalenza fino a 6 metri. Raccordi a bocchettone per tubi in rame a saldare: Ø 22 mm. Ø 28 mm. Massima pressione di esercizio: 10 bar (1000 kPa). Campo di temperatura del liquido: da -10°C a +85°C per impieghi sanitari e +110°C per altri impieghi. Per evitare il fenomeno di calcare è consigliabile non superare i 65°C e prevedere un sistema anticalcare quando il grado di durezza dell’acqua supera i 15 gradi Francesi.
Voce di capitolato
  • Pompa di circolazione per impianti di acqua calda sanitaria di tipo chiuso e pressurizzato o a vaso aperto. Idonea anche per impianti a energia solare. Corpo pompa in bronzo. Cassa motore in alluminio pressofuso. Girante in tecnopolimero. Albero motore in ceramica montato su bronzine in grafite lubrificati dallo stesso liquido pompato. Camicia del rotore, camicia statore e flangia di chiusura in acciaio inossidabile. Anello reggispinta in ceramica, anelli di tenuta in etilene-propilene. Il motore, a due poli, asincrono, a rotore bagnato è protetto per resistenza e non necessita di alcuna protezione contro il sovraccarico. Campo di funzionamento: da 0,6 a 3,7 m3/h con prevalenze fino a 6 metri. Campo di temperatura del liquido: da -10°C a +85°C (per impieghi sanitari) +110°C (per altri impieghi). Liquido pompato: pulito, libero da sostanze solide e oli minerali, non viscoso, chimicamente neutro, prossimo alle caratteristiche dell’acqua (glicole max 30%). Massima pressione di esercizio 10 bar (1000 kPA). Grado di protezione IP 44. Classe di isolamento F. Passacavo PG 11. Installazione con l’asse motore orizzontale.
Specifiche tecniche
  • Rif. UnicoVS-65-150-M
  • Famiglia di prodottoCirculators
  • Gruppo di famigliaWet Rotor Electronic Circulators
  • TipoOggetto (oggetto singolo)
  • Data di pubblicazione2019-08-19
  • Numero di versione1
Relativo a
  • Materiale principaleBronzo
  • Materiale secondarioPlastica
  • Progettato inItalia
  • Prodotto inItalia
Classificazioni
  • Categoria BIMobjectImpianto idraulico - Pompe
  • Nome UNSPSCCirculating pumps
  • Codice UNSPSC40151504
  • Codice CSI MasterFormat 201422 35 23
  • Titolo CSI MasterFormat 2014Circulating, Domestic Water Heat Exchangers