Pubblica i tuoi prodotti
IKUS2211-P L
IKUS2211-P L
IKUS2211-P L
    Daisalux

    IKUS2211-P L

    Signalling and evacuation luminaires. Wall-mounted aluminium profile and a signalling plate 220x110 mm, composed of two sheets manufactured in thermomoulded PETG with digitally printed sign and diffuser film. Luminance of 500 cd/m² in contrast white, with or without mains supply. Indoor IP65. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems.

    Voce di capitolato
    • Characteristics:

      Operation: Luminaire 
      Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC 
      Protection rating: Indoor IP65 IK04
      Colour: Silver grey, Black, White

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoIKUS2211-P_L
    • Famiglia di prodottoIkus2211
    • Gruppo di famigliaLuminaires and specials
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)130
    • Larghezza (mm)220
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza