Pubblica i tuoi prodotti
IZAR L30 (ELC)
IZAR L30 (ELC)
IZAR L30 (ELC)
    Daisalux

    IZAR L30 (ELC)

    Luminaire formed by three independent modules: optical group, electronic system and batteries. Two lens options: escape route and open area. The "escape route" optical group allows a greater placement inter-distance in places such as corridors, achieving adequate lighting in evacuation routes. Suitable for flush mounting on suspended ceiling.
    Voce di capitolato
    • Luminaire using LED technology, Ø 46mm. Suitable for flush mounting on suspended ceiling. Supports AC and DC voltage. Suitable for centralised AC/DC power systems. Characteristics: Operation: Luminaire Voltage: 220/230 V 50/60 Hz, 170/320 V DC - 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: IP20 IK04 Electrical insulation: Type II LED Colour Tone: Cool white, warm white
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoIZAR_L30
    • Famiglia di prodottoIzar
    • Gruppo di famigliaLuminaires and specials
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2017-04-21
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)46
    • Larghezza (mm)46
    Relativo a
    • Materiale principaleComponenti elettronici e ottici
    • Materiale secondarioPolicarbonato
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Codice UNSPSC391117