Pubblica i tuoi prodotti
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
ZINER L + KTS
    Daisalux

    ZINER L + KTS

    Emergency luminaire, in a square, aluminium alloy unit with reduced dimensions. The frame, manufactured in aluminium, in addition to the sink is the support for the electronic system and the optical group. The combined use of specific lenses and reflectors ensure optimum performance in open area lighting and escape routes. Suitable for ceiling mounting. Includes part that enables surface conduit electrical installations. Supports AC and DC voltage. Luminaire suitable for centralised AC/DC power systems.

    Voce di capitolato
    • Characteristics: Operation: Luminaire Voltage: 110-240V 50/60Hz, 170-320V DC / 24 V 50/60 Hz, 18/30 V DC Protection rating: IP43 IK04 / IP54 IK04 Colour: Aluminium, Black, White Includes part that enables surface conduit electrical installations.
    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoZINER_L_KTS
    • Famiglia di prodottoZiner
    • Gruppo di famigliaLuminaires and specials
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2019-10-15
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)120
    • Larghezza (mm)120
    • Profondità (mm)40
    Relativo a
    • Materiale principaleAlluminio
    • Materiale secondarioComponenti elettronici e ottici
    • Progettato inSpagna
    • Prodotto inSpagna
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectIlluminazione - Illuminazione - Emergenza
    • Clasificazione IFCApparecchio a luce
    • Nome UNSPSCEmergency lighting and accessories
    • Codice UNSPSC391117