Pubblica i tuoi prodotti
Boot Rack 1000
Boot Rack 1000
Boot Rack 1000
    Dalform

    Boot Rack 1000

    Robust and space-efficient rack that lifts shoes and boots off the floor for quicker drying and easier cleaning. Equipped with durable pegs. Mounts on walls, wall mounted uprights, or freestanding floor stands.

    Voce di capitolato
    • Dimensions: H 105 mm (excl. hooks), H 200 mm (incl. hooks), D 235 mm.

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoBoot-Hanger-1000
    • Famiglia di prodottoStorage
    • Gruppo di famigliaCloakroom
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-10-01
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)200
    • Larghezza (mm)1000
    • Profondità (mm)235
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Descrizione Uniclass 2015Cloakroom units
    • Codice CSI MasterFormat 201441 53 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
    • Numero OmniClass23-21 15 21
    • Titolo OmniClassCloakroom Units
    • Codice CSI UniFormat IIC
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIORS