Pubblica i tuoi prodotti
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 750
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 750
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 750
Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 750
    Dalform

    Metal Coat Rack with Double Melamine Shelves 750

    Durable and versatile cloakroom shelf in 19 mm birch melamine, designed for preschools and schools. Equipped with two double hooks per section and available with or without internal dividers. Mounts on wallmounted uprights or freestanding floor stands.

    Voce di capitolato
    • Dimensions: H 300 mm, D 320 mm (upper shelf 250 mm).

      We design and manufacture to meet your unique vision – from custom dimensions to bespoke modules.

    Specifiche tecniche
    • Rif. UnicoClothing-Compartment-Shelf-TT-750-3x250
    • Famiglia di prodottoStorage
    • Gruppo di famigliaCloakroom
    • TipoOggetto (oggetto singolo)
    • Data di pubblicazione2018-10-02
    • Numero di versione1
    • Altezza (mm)300
    • Larghezza (mm)750
    • Profondità (mm)320
    Relativo a
    • Materiale principaleAcciaio
    • Materiale secondarioLegno
    • Progettato inSvezia
    • Prodotto inSvezia
    Classificazioni
    • Categoria BIMobjectArredo - Ripiani & scaffali
    • Clasificazione IFCMobilia
    • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
    • Codice UNSPSC56
    • Codice Uniclass 2015Pr_40_30_78_13
    • Descrizione Uniclass 2015Cloakroom units
    • Codice CSI MasterFormat 201441 53 00
    • Titolo CSI MasterFormat 2014Storage Equipment and Systems
    • Numero OmniClass23-21 15 21
    • Titolo OmniClassCloakroom Units
    • Codice CSI UniFormat IIC
    • Titolo CSI UniFormat IIINTERIORS